Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: IR Mirrors (23)

Schwarz Mirrors

Schwarz Mirrors eliminate stray light using black, engineered fused silica substrates that maintain desired characteristics while absorbing unwanted light.

現在查看 添加內容至保存

選擇正確的紅外線(IR)正確材料

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

High Reflectivity Mirrors for Laser Applications

Edmund Optics' panel of laser optics experts discuss why the industry standard of measuring transmission to infer the reflectivity of high reflectivity laser mirrors doesn’t tell the whole story.

現在查看 添加內容至保存

單點鑽石車削:愛特蒙特光學依圖建置的製造

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

現在查看 添加內容至保存

超快高色散反射鏡

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

現在查看 添加內容至保存

使用高色散超快反射鏡提供色散補償

Learn how Highly-Dispersive Mirrors compensate for dispersion and compress pulse duration in ultrafast laser systems, which is critical for maximizing performance.

現在查看 添加內容至保存

了解顯微物鏡

想了解更多關於顯微物鏡的知識嗎?了解愛特蒙特光學用於建立顯微物鏡的不同組件、關鍵概念和規格。

現在查看 添加內容至保存

雷射共振腔模式

雷射諧振腔的長度決定了雷射的諧振腔模式,或在腔體內產生駐波的電場分佈。

現在查看 添加內容至保存

高反射率鍍膜

高反射率 (HR) 鍍膜應用於光學元件,以最大限度地減少反射雷射和其他光源時的損失。

現在查看 添加內容至保存

常用雷射材料

了解最常用的雷射光學材料將有助於輕鬆瀏覽 EO 的多種雷射光學組件選擇。

現在查看 添加內容至保存

雷射擴束鏡

雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。

現在查看 添加內容至保存

雷射光學 - 吸收

光透過多種方法被光學介質吸收,包括將電子激發到更高能態以及轉化為熱能

現在查看 添加內容至保存

常見雷射類型

了解最常見的雷射光源、操作模式和增益介質為您的特定應用選擇合適的雷射提供了背景。

現在查看 添加內容至保存

2µm 雷射

The unique absorption properties of 2µm lasers allow them to create small and precise cuts for medical and materials processing applications

現在查看 添加內容至保存

盡可能減少超快系統的熱透鏡效應

Specialized coatings can minimize thermal lensing in ultrafast laser systems, which are particularly susceptible to detrimental thermal effects.

現在查看 添加內容至保存

鑽石車削離軸拋物面反射鏡的粗糙度

Learn about spatial frequency errors and surface roughness of Single Point Diamond Turned off-axis parabolic mirrors at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

光學基板的熱性能

光學基板的熱特性(包括 CTE、dn/dT 和熱導率)對於預測實際性能至關重要

現在查看 添加內容至保存

瞭解光學規格

Do you want to know more about the importance of optical specifications? Learn the different types of specifications and their impact on your system at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

被動消熱差設計介紹

Athermal optical systems are not prone to temperature changes in an environment. Learn more about the importance of having an athermal design at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

反射鏡金屬鍍膜

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

抗反射 (AR) 鍍膜

抗反射 (AR) 鍍膜應用於光學元件,以提高吞吐量並減少背反射造成的傷害。

現在查看 添加內容至保存

機器視覺濾光的技術

在使用機器視覺時,可以使用不同類型的濾波器來改變影像。了解愛特蒙特光學的不同類型。

現在查看 添加內容至保存

相機

您是成像新手還是想更新相機類型?在愛特蒙特光學了解相機類型、數位介面等的優勢。

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin